发布您的产品
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Prologue® 32-3/16" undermount single-bowl kitchen sink

    联系 Kohler

    技术规格
    • 唯一参考Kohler-K-R39828
    • 产品系列Kitchen Sink
    • 产品组Prologue®
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-01-01
    • 版本号1
    • 高度 (inch)9.31
    • 宽度 (inch)32.22
    • 深度 (inch)18.38
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水槽
    • ETIM 代码EG015130
    • ETIM 名称Drains
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks