发布您的产品
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 星(最高 5 星)4.3(19 评价)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    技术规格
    • 唯一参考kr_esprit_pendant
    • 产品系列Lighting
    • 产品组pendant luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)250
    • 宽度 (mm)1600
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲