发布您的产品
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    4.6 星(最高 5 星)4.6(53 评价)
    kreon holon 40 is a range of surface mounted, recessed, track mounted and pendant cylindrical downlights characterised by its compact form and deep set LED position, providing a subtle feeling of light without a possible uncomfortable visual perception. With a choice of fixed or directional units, kreon holon 40 can provide a discreet yet functional solution to accent lighting within architecture. Finished in black or pure white.
    技术规格
    • 唯一参考kr_holon_40_pendant
    • 产品系列Lighting
    • 产品组pendant luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)3210
    • 宽度 (mm)45
    • 深度 (mm)45
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 垂饰
    • IFC 分类灯

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲