发布您的产品
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    技术规格
    • 唯一参考kr_onn_300
    • 产品系列Lighting
    • 产品组合wall luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-08
    • 版本号1
    • 高度 (mm)35
    • 宽度 (mm)300
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 壁装
    • IFC 分类灯

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲