发布您的产品
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 星(最高 5 星)4.4(5 评价)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    技术规格
    • 唯一参考kr_raga_hor
    • 产品系列Lighting
    • 产品组free standing luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-09-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)600
    • 宽度 (mm)155
    • 深度 (mm)85
    相关
    • 主材料大理石
    • 次要材料金属
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    • 净重 (Kg)20
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯
    • Uniclass 2015 代码Ss_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting systems
    • OmniClass 编号23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 标题Lighting Posts

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲