发布您的产品
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    技术规格
    • 唯一参考kr_wabi_wall
    • 产品系列Lighting
    • 产品组合wall luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)100
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)33
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 外部
    • IFC 分类灯

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲