发布您的产品
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line
stark 60 in-line

    stark 60 in-line

    kreon stark in‑line 60 is a 60 mm trimless recessed downlight that merges seamlessly with the ceiling, offering pure minimalism, low‑glare precision optics and high‑CRI LED performance for refined architectural environments.

    技术规格
    • 唯一参考stark-60-in-line
    • 产品系列Lighting
    • 产品组recessed downlight luminaires
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-01
    • 版本号1
    • 高度 (mm)90.5
    • 宽度 (mm)60
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料聚酰胺
    • 设计国家/地区比利时
    • 制造国家/地区比利时
    分类
    • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
    • IFC 分类灯具
    • Uniclass 2015 代码EF_70_80
    • Uniclass 2015 说明Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
    • OmniClass 编号23-35 47 11
    • OmniClass 标题Lighting Fixtures

    发售地区

    欧洲 亚洲 南美洲 大洋洲 非洲