发布您的产品
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
Worktops Square Edge
    Kronospan

    Worktops Square Edge

    The modern version of a worktop featuring a straight Square Edge and 1.5 mm ABS edgebanding in the same decor that gives a sturdy, solid look. The sleek profile and clean lines make these worktops perfect for any contemporary or minimalist kitchen design.


    规格
    • Worktop Square Edge 1 side ABS: 4100 x 635 mm

      Worktop Square Edge 2 sides ABS: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops

    技术规格
    • 唯一参考worktops-square-edge
    • 类型建筑材料材料
    • 发布日期2026-07-15
    • 版本号1
    相关
    • 主材料刨花板
    • 次要材料HPL laminate
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别建筑材料 - 板料
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區