发布您的产品
Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60
Kvänum

Tall unit for two integrated micro, shelf, LMM1-60

Kitchen cabinet for two integrated micro, shelf
规格
  • Available in 600 mm width and 580 mm depth
技术规格
  • 唯一参考tall-unit-LMM1-60-58
  • 产品系列H10-Art
  • 产品组合Tall unit
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-04-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1990
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)580
相关
  • 主材料木头
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
分类
  • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
  • IFC 分类装饰元素
  • Uniclass 2015 代码Pr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 说明Kitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 15 33 11
  • OmniClass 标题Residential Kitchen Specialty Casework

发售地区

欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰