发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
kvanum/products/abe17718-ae8f-420f-9ab1-4df8671eb10b
主页
类别
厨房
厨房橱柜
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers, LUM2-60
在以下地区不可用: 美国
Kvänum
关注
Tall unit for integrated micro and oven, two tall drawers, LUM2-60
Kitchen for integrated micro and oven, two tall drawers
下载
规格
规格
Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
技术规格
技术规格
唯一参考
tall-unit-LUM2-60-58
产品系列
H10-Art
产品组合
Tall unit
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-04-30
版本号
1
高度 (mm)
1990
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
580
链接
链接
产品网址
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
安装说明
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
指导视频
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
产品认证
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
技术说明
https://www.kvanum.com/se/kok/contemporary/frama-modules-ginger/
相关
相关
主材料
木头
设计国家/地区
瑞典
制造国家/地区
瑞典
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房橱柜
IFC 分类
装饰元素
Uniclass 2015 代码
Pr_60_65_94_45
Uniclass 2015 说明
Kitchen canopies
CSI MasterFormat 2014 代码
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Kitchen Casework
OmniClass 编号
23-21 19 15 33 11
OmniClass 标题
Residential Kitchen Specialty Casework
发售地区
欧洲
丹麦
挪威
瑞典
芬兰
类似产品
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
下载
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
下载
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
下载
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
下载
Noblessa
Noblessa Straigt Touch
下载
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
下载