发布您的产品
Wall unit with four shelves, TO-
Wall unit with four shelves, TO-
    Kvänum

    Wall unit with four shelves, TO-

    Kitchen cabinet with four shelves
    规格
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and 220, 320 mm depth
    技术规格
    • 唯一参考wall-unit-TO
    • 产品系列H10-Art
    • 产品组Wall unit
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-30
    • 版本号1
    相关
    • 主材料木头
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 厨房橱柜
    • IFC 分类装饰元素
    • Uniclass 2015 代码Pr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 说明Kitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Kitchen Casework
    • OmniClass 编号23-21 19 15 33 11
    • OmniClass 标题Residential Kitchen Specialty Casework

    发售地区

    欧洲
    丹麦
    挪威
    瑞典
    芬兰
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText