发布您的产品
CONTINA Shower seat CNTX400B
CONTINA Shower seat CNTX400B

    CONTINA Shower seat CNTX400B

    Hanging shower seat manufactured from grade EN 1.4301 (304) stainless steel, no grab rail included. Anti theft device. Seating and back: white battens made from polyethylene. Dimensions 484 x 460 x 520 mm (W x H X D)
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      460.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Hook mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      No
      Pipe diameter      32.00 mm

    技术规格
    • 唯一参考2000057739
    • 产品系列Grab rails
    • 产品组合Shower seats and backs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-02-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)460
    • 宽度 (mm)484
    • 深度 (mm)521
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料聚乙烯
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)4.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 说明Shower seats

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙