发布您的产品
SIRIUS plaster trap SIRX835
SIRIUS plaster trap SIRX835

    SIRIUS plaster trap SIRX835

    Plaster sink for work top mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 500 x 150 mm, bowl and drain board with revolving channel, 1 1/2" centric waste hole punch, removable plaster basket with cover. Dimensions 1000 x 420 x 600 mm (W x H x D) Drainboard left
    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      420.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      200.00 mm
      Bowl depth      440.00 mm
      Bowl width      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Spillway      No
      Outlet size      DN 40
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      Drainer
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Plaster sink
      Drainer position      Left
      Sump depth      200.00 mm
      Sump diameter      300.00 mm
      Sump basket      Included

    技术规格
    • 唯一参考2000071901
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Cleaners sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区英国
    • 制造国家/地区英国
    • 净重 (Kg)18.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_39
    • Uniclass 2015 说明Hospital pattern plaster sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙