发布您的产品
Workroom sink SIRW775
Workroom sink SIRW775

    Workroom sink SIRW775

    4.6 星(最高 5 星)4.6(5 评价)
    Workroom sink made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80°C). Basin without tap landing. Large inner radii, bottom of basin with 2° slope. Alpine white colour. Welded substructure frame, powder-coated in basin colour, adjustable base feet. Mounting material included. Drain with under-screwed waste unit including removable sludge bucket, DN 40 overflow at waste unit and DN 25 waste outlet spigot made of stainless steel. Waste unit with DN 40 ball cock completely fitted with tubes. Waste unit rotatable by 90°. Dimensions 2000 x 300/800 x 600 mm (W x H x D) Bowl dimensions 1960 x 283 x 560 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code Miranit
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 800.00 mm
      Overall width 2,000.00 mm
      Type of mounting Wall and floor mounting
      Bowl height 283.00 mm
      Bowl depth 560.00 mm
      Bowl width 1,960.00 mm
      Overflow No
      Tap ledge No
      Bowl finish High polished
      Spillway No
      upper edge of basin height 800.00 mm
      Number of waste holes 1
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump Yes
      Sump basket Included
      Type of utility sink Cleaner sink
      Sump basket Included
    技术规格
    • 唯一参考2000102725
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Multi purpose sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-04
    • 版本号1
    • 高度 (mm)800
    • 宽度 (mm)2000
    • 深度 (mm)600
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)160.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • OmniClass 编号23-25 41 11 13 11
    • OmniClass 标题Plaster Sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙