发布您的产品
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215
WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    WASHINO-3 wash and play trough for children SANW215

    WASHINO-3 children's wash-and-play trough made of MIRANIT resin-bonded mineral material, Alpine white colour. With 3 wash places. Wave-shaped basin, large inner and outer radii of basins, with integrated surge edge, tap landing with a tap hole for each wash place.Waste and overflow valve as a standpipe. Mounting on washbasin back panel. Mounting material included.

    Dimensions 1600 x 240 x 450 mm (W x H x D)

    规格
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      3.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      2.00000
      Number of wash places      3.00000

    技术规格
    • 唯一参考2000106654
    • 产品系列Wash basins
    • 产品组Wash troughs
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-03-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)240
    • 宽度 (mm)1600
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料矿物
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)55
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙