发布您的产品
CONTINA grab rail CNTX1100W
CONTINA grab rail CNTX1100W

    CONTINA grab rail CNTX1100W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 1100 mm Dimensions 1178 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    规格
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 1,178.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    技术规格
    • 唯一参考2030033994
    • 产品系列Grab rails
    • 产品组合Grab rails
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-10-13
    • 版本号1
    • 高度 (mm)78
    • 宽度 (mm)1178
    • 深度 (mm)82
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 制造国家/地区阿拉伯联合酋长国
    • 净重 (Kg)3.22
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 说明Support rails
    • OmniClass 编号23-31 25 00
    • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙