发布您的产品
SIRIUS wash trough BS312N
SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS wash trough BS312N

    SIRIUS washtrough for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, seamlessly welded, front panel with rubbing board, no tap ledge, no overflow, with grey plastic frame, 43 mm rear upstand, right hand drain, G 1 1/2 B plastic standpipe strainer, includes fixings.

    Dimensions 700 x 328 x 460 mm (W x H x D)
    Bowl dimensions 613 x 285 x 398 mm (W x H x D)

    规格
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      460.00 mm
      Overall height      328.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      285.00 mm
      Bowl depth      398.00 mm
      Bowl width      613.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Surface finish      Satin finished
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Splash back height      45.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle  Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    技术规格
    • 唯一参考2030045750
    • 产品系列Utility sinks
    • 产品组合Multi purpose sinks
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-01-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)328
    • 宽度 (mm)700
    • 深度 (mm)460
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区奥地利
    • 制造国家/地区奥地利
    • 净重 (Kg)6.7
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 说明Janitorial sinks

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙