发布您的产品
F5 Hood hair dryer F5DR2003
F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 Hood hair dryer F5DR2003

    F5 hood hair dryer for wall mounting, opto-electronically controlled for touch-free activation, integrated ion technology, brushless and maintenance-free EC motor. Sensor range and safety switch-off for permanent reflexion adjustable using optional bidirectional remote control. Made of thermoplastic material, housing and mounting in light grey, drying recess in pearl gentian blue, with 4 air outlets for even hot air distribution. Operating voltage 230 V AC, 50/60 Hz Overall power 1300 W Heating power 1200 W Protective system IP23 Air quantity 190 m3/h = 53 l/s Air speed 8 m/s Noise level 66 db (A) Dimensions 280 x 331 x 307 mm (W x H x D)
    规格
    • Overall depth      307.00 mm
      Overall height      331.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Blower output      190.00 cubic metres per hour
      Input supply voltage Hz      50.00 hertz
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Heating power      1,200.00 watt
      Motor power      55.00 watt
      Protective system IP      23
      Sound level      66.00 dB
      Total power      1,300.00 watt

    技术规格
    • 唯一参考2030052324
    • 产品系列Dryers
    • 产品组合Hair dryers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-04-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)331
    • 宽度 (mm)280
    • 深度 (mm)307
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)5.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 烘手器和吹风机
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 说明Hair driers

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙