发布您的产品
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    规格
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    技术规格
    • 唯一参考2030068203
    • 产品系列Flushing systems
    • 产品组Electronic WC flushing systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)245
    • 宽度 (mm)190
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙