发布您的产品
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Electronic siphon control unit for invisible installation, for touch-free flushing of KWC stainless steel trough urinals. With connection hoses, solenoid valve, siphon with externally mounted sensor without water contact and electronic box including power supply unit and control with extended blocking time, 230 V AC. Trap cover must be ordered separately.
    规格
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    技术规格
    • 唯一参考3600002630
    • 产品系列Flushing systems
    • 产品组合Electronic urinal flushing systems
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-02-17
    • 版本号1
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices

    发售地区

    亚洲 欧洲 大洋洲 北美 非洲
    阿拉伯联合酋长国
    乌克兰
    澳大利亚
    加拿大
    南非
    俄罗斯
    美国
    克罗地亚
    匈牙利
    卢森堡
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    捷克共和国
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    比利时
    法国
    波兰
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    芬兰
    英国
    荷兰
    西班牙