发布您的产品
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    技术规格
    • 唯一参考3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • 产品系列Operable Partitions
    • 产品组合Operable Walls
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2014-05-27
    • 版本号4
    • 高度 (inch)288
    • 宽度 (inch)48
    • 深度 (inch)3
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    • 净重 (Lbs)8
    分类
    • BIMobject 类别墙壁 - Folding & Moving Walls
    • IFC 分类墙壁
    • Uniclass 2015 代码Ss_25_12_65
    • Uniclass 2015 说明Panel partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 22 39
    • CSI MasterFormat 2014 标题Folding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II 代码C1010
    • CSI UniFormat II 标题Partitions

    发售地区

    亚洲 北美 南美洲
    以色列
    加拿大
    巴西
    卡塔尔
    哥斯达黎加
    沙特阿拉伯
    尼加拉瓜
    阿拉伯联合酋长国
    巴哈马
    巴拿马
    波多黎各
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    英属维尔京群岛
    荷属加勒比区
    马提尼克
    墨西哥