发布您的产品
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 星(最高 5 星)3.5(6 评价)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    技术规格
    • 唯一参考Lamilux_roof_exit_single_flap
    • 产品系列Daylight element
    • 产品组合Flat roof window
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2015-11-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)846
    • 宽度 (mm)2286
    • 深度 (mm)3998
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料玻璃
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别窗户 - 天窗
    • IFC 分类窗户
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC 代码301516
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Unit Skylights

    发售地区

    欧洲 大洋洲 亚洲 北美
    丹麦
    澳大利亚
    以色列
    美国
    乌克兰
    印度
    墨西哥
    俄罗斯
    土耳其
    保加利亚
    匈牙利
    塞尔维亚
    奥地利
    德国
    意大利
    拉脱维亚
    挪威
    捷克共和国
    斯洛伐克
    比利时
    法国
    波兰
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    爱尔兰
    爱沙尼亚
    瑞典
    瑞士
    立陶宛
    罗马尼亚
    英国
    荷兰
    葡萄牙
    西班牙