发布您的产品
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

规格
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
技术规格
  • 唯一参考L-RD
  • 产品系列Rotational Diffuser
  • 产品组Rotational Diffuser
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-10-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)600
  • 宽度 (mm)600
相关
  • 主材料Extruded Aluminum
  • 设计国家/地区哥伦比亚
  • 制造国家/地区哥伦比亚
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 管路
  • IFC 分类航站楼
  • UNSPSC 名称Air diffusers
  • UNSPSC 代码40101505
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_65_04
  • Uniclass 2015 说明Air terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 编号23-33 49 11 11
  • OmniClass 标题Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II 代码D30
  • CSI UniFormat II 标题HVAC

发售地区

南美洲 北美