我们正在使用 cookie 提供我们的服务. 使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie.
;

陶瓷薄板/ Serie_I Naturali Marmi Travertino Grigio Venato

唯一参考号: serie-travertino-grigio-venato-ceramic-slab
品牌: Laminam
产品系列: Serie
产品组: I Naturali Marmi
宽度 (毫米): 1000
高度 (毫米): 3000
深度 (毫米): 5.6
发布日期: 2018-10-11
版本号: 1
类型: 建筑材料材料
下载 (5)

I NATURALI_MARMI
正如同其名字一般,这种光亮的变质岩由于其变化不 同的纹理脉络而呈现多样性
该系列的技术特点使其既适用于室内设计领域,也适用于建筑/工程行业。
该系列规格有 1000x3000mm。

以下是 I Naturali_Marmi/ Travertino Grigio Venato 系列的多种用途:

工装

地板......................................................................| 在建筑行业中,产品可以在现场直接加工。 有关安装内部/外部外墙..........................................................................|的更多详细信息,请参阅所附技术指南。

家具

桌面.......................................................................| 对于家具行业,Laminam属半成品。 最终成品(桌子,厨房台厨房台列...........................................................................|面等),必须由专门从事家具制造的公司加工而成,如石材加隐形门系工, ...............................................................................|玻璃加工等。

Laminam团队采用先进技术生产的陶瓷板,减少了厚度和尺寸,对机械应力,化学品,磨损,划痕,深度磨损和弯曲有很高的抵抗力,易于消毒,耐霜冻,防火, 霉菌和霉变,以及抵抗紫外线的影响。 所有特点和色彩性质恒定不变的,其设计即经受得住所有大气条件下不同时间的考验。

Laminam 5 (额定厚度 5,6mm) 

Laminam 薄板是由粘土原料、花岗岩和变质岩、含长石岩石与 陶瓷色料混合式磨加工而成。通过特殊方式碾压成型经过 1200 度高温烧制而成。边角平整的方形薄板。


材料(主): Ceramics
材料(次): Fibreglass reinforced polymer composite
设计于: Italy
制造于: Italy
净重 (千克): 24.6

BIMobject类别: 建筑材料 - 砖瓦
IFC分类: Building Element
UNSPSC名称: Wall finishing materials
UNSPSC代码: 301615
Uniclass 1.4 代码: L512
Uniclass 1.4 描述: Wall tiles
Uniclass 2.0 代码: PR-92-96
Uniclass 2.0 描述: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 代码: EF_25_10
Uniclass 2015 描述: Walls
NBS Reference 代码: 92-96
NBS Reference 描述: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass编号: 23-15 15 13
OmniClass标题: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Tiles

名称
Application Wall ; Floor ; Ventilated façade
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh
Tile Type Slab

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名称
Material Ceramic ; Porcelain Stoneware ; Fiberglass mesh

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商