发布您的产品
Cajal Sofa Large
Cajal Sofa Large
    Lammhults

    Cajal Sofa Large

    The Cajal seating collection celebrates the modernist clarity of structure, with the accent on its exposed frame. Gunilla Allard explains that the visible steel tubing in her design encloses the back, “like a stroke of a pen or a cajal pencil”.
    技术规格
    • 唯一参考cajal-sofa-large
    • 产品系列Easy Chairs and Sofas
    • 产品组合Cajal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)770
    • 宽度 (mm)2000
    • 深度 (mm)650
    相关
    • 主材料被覆材料
    • 次要材料钢
    • 净重 (Kg)70
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 沙发
    • IFC 分类家具
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
    瓦利斯和富图纳