发布您的产品
Campus Air Barstool 63
Campus Air Barstool 63
    Lammhults

    Campus Air Barstool 63

    Following the success of the Campus chair, the designers, Johannes Foersom and Peter Hiort-Lorenzen, developed a barstool version to be able to provide a holistic expression in areas where different seat heights are required.
    技术规格
    • 唯一参考campusair-barstool-630
    • 产品系列Barstools and Stools
    • 产品组合Campus
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)950
    • 宽度 (mm)490
    • 深度 (mm)530
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料塑料
    • 净重 (Kg)6
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
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
    瓦利斯和富图纳