发布您的产品
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
    Lammhults

    Grade Armchair Sledbase

    Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.
    技术规格
    • 唯一参考grade-armchair-sledbase
    • 产品系列Chairs and Armchairs
    • 产品组合Grade
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-10-21
    • 版本号1
    • 高度 (mm)780
    • 宽度 (mm)580
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料聚丙烯
    • 净重 (Kg)6.7
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
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
    瓦利斯和富图纳