发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/98d14989-a81c-492f-9595-5a89012a4d67
主页
类别
电气
配电
Klemmschiene gerade fvz
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Klemmschiene gerade fvz
Zum geraden Anschrauben. Inkl. 2 Spannschrauben M10.
下载
规格
规格
Art.Nr
302019
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
180 mm
Breite
40 mm
Höhe
42.5 mm
Gewicht
0.486 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
302019
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
42.5
宽度 (mm)
40
深度 (mm)
180
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-gerade-fvz-302019
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
0.486
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
下载
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
下载
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
下载
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
下载