发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
主页
类别
电气
配电
Kunststoffträger
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
下载
规格
规格
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
302139
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
1
宽度 (mm)
60
深度 (mm)
240
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
相关
相关
主材料
塑料
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
0.02
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
下载
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
下载
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
下载
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
下载