发布您的产品
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404
Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Innenverbinder-Garnitur 25 x 50 A4, 1.4404

    Rechtwinklige Verschraubung von Multifix C-Profilen 25x50 bestehend aus Halbnutenstein, Schraube und U-Konterplatte. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr302477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge58 mm
      Breite40 mm
      Höhe73 mm
      Gewicht0.19 kg
    技术规格
    • 唯一参考302477
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)73
    • 宽度 (mm)40
    • 深度 (mm)58
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.19
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士