发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
主页
类别
电气
配电
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
下载
规格
规格
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
304605
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
24
宽度 (mm)
35
深度 (mm)
66
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
0.061
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
下载
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
下载
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
下载
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
下载