发布您的产品
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404

    Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr304611
      ELDAS®-Nr127099086
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge24 mm
      Breite24 mm
      Höhe30.5 mm
      Gewicht0.044 kg
    技术规格
    • 唯一参考304611
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30.5
    • 宽度 (mm)24
    • 深度 (mm)24
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.044
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士