发布您的产品
Adapter seitlich A4, 1.4404
Adapter seitlich A4, 1.4404

    Adapter seitlich A4, 1.4404

    Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr306060
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge210 mm
      Breite35 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.125 kg
    技术规格
    • 唯一参考306060
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)25
    • 宽度 (mm)35
    • 深度 (mm)210
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.125
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士