发布您的产品
Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404
Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404

    Apparate-Montageplatte einfach A4, 1.4404

    Zur Montage von einem Apparat. Befestigung seitlich mittels Montagebügel, sep. bestellen Art. Nr. 306060. Mit 2 Schraubgenarnituren M6, sep. bestellen Art. Nr. 309515. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr306061
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge209 mm
      Breite125 mm
      Höhe30 mm
      Gewicht0.214 kg
      Blechstärke1 mm
    技术规格
    • 唯一参考306061
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)30
    • 宽度 (mm)125
    • 深度 (mm)209
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.214
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士