发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
主页
类别
电气
配电
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
下载
规格
规格
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
技术规格
技术规格
唯一参考
306091
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
24
宽度 (mm)
43
深度 (mm)
45
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
相关
相关
主材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
0.067
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
下载
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
下载
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
下载
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
下载