发布您的产品
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404
Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Universalwinkel 90° 100 x 50 A4, 1.4404

    Winkel 100x50 zur universellen Montage. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr306125
      ELDAS®-Nr127099366
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht0.137 kg
    技术规格
    • 唯一参考306125
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)100
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)50
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.137
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士