lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1- 主页
- 类别
- 电气
- 配电
- L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
规格
| Art.Nr | 307217 |
| Werkstoff | Stahl - S235JRC |
| Länge | 1804 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Gewicht | 1.4 kg |
技术规格唯一参考307217
类型对象(单个对象)
发布日期2026-04-22
版本号1
高度 (mm)77
宽度 (mm)40
深度 (mm)1804
相关主材料钢
设计国家/地区瑞士
制造国家/地区瑞士
净重 (Kg)1.4
类似产品
2.7 (20)
4.7 (30)
5.0 (8)
4.1 (13)