发布您的产品
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
规格
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

技术规格
  • 唯一参考307269
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)71.5
  • 宽度 (mm)298.5
  • 深度 (mm)298.5
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.539
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电

发售地区

欧洲