发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
主页
类别
电气
配电
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
在以下地区不可用: 美国
lanz oensingen ag
关注
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
下载
规格
规格
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
技术规格
技术规格
唯一参考
307643
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-04-22
版本号
1
高度 (mm)
41
宽度 (mm)
31.5
深度 (mm)
3000
链接
链接
产品网址
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
相关
相关
主材料
钢
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
1.712
分类
分类
BIMobject 类别
电气 - 配电
发售地区
欧洲
奥地利
德国
瑞士
类似产品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
下载
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
下载
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
下载
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
下载
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
下载
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
下载