发布您的产品
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Zur Montage von Multifix und U-Profilen. Spannbereich 25-50mm. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge101 mm
      Breite57 mm
      Höhe115 mm
      Gewicht0.427 kg
    技术规格
    • 唯一参考307651
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)115
    • 宽度 (mm)57
    • 深度 (mm)101
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.427
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士