lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3- 主页
- 类别
- 电气
- 配电
- Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
规格
| Art.Nr | 307961 |
| ELDAS®-Nr | 127008986 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Länge | 55 mm |
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 15.5 mm |
| Gewicht | 0.012 kg |
技术规格唯一参考307961
类型对象(单个对象)
发布日期2026-04-22
版本号1
高度 (mm)15.5
宽度 (mm)55
深度 (mm)55
相关主材料塑料
设计国家/地区瑞士
制造国家/地区瑞士
净重 (Kg)0.012
类似产品
4.7 (30)
3.9 (8)
4.6 (7)
4.3 (9)