发布您的产品
Montagebügel ZMA

Montagebügel ZMA

Erforderlich zur Montage von Apparatemontageplatten. Befestigung an seitlichen Holmen mittels Schraubengarnituren M10, sep. bestellen 2x307740.

规格
  • Art.Nr308987
    ELDAS®-Nr127099336
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge210 mm
    Breite35 mm
    Höhe25 mm
    Gewicht0.122 kg
    Blechstärke1 mm
技术规格
  • 唯一参考308987
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)25
  • 宽度 (mm)35
  • 深度 (mm)210
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.122
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电

发售地区

欧洲
奥地利
德国
瑞士