lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
规格
| Art.Nr | 309848 |
| ELDAS®-Nr | 127099196 |
| Werkstoff | Stahl - DD11 |
| Länge | 55 mm |
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Gewicht | 0.13 kg |
| Blechstärke | 2.5 mm |
技术规格唯一参考309848
类型对象(单个对象)
发布日期2026-04-22
版本号1
高度 (mm)55
宽度 (mm)38
深度 (mm)55
相关主材料钢
设计国家/地区瑞士
制造国家/地区瑞士
净重 (Kg)0.13
类似产品
4.7 (30)
3.9 (8)
4.6 (7)
4.3 (9)