发布您的产品
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz
8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    8-Loch-Kopfplatte nicht winkelverstellbar fvz

    Zur Befestigung von 2 Multifix Profilen. L-förmige Klemmfläche. Inkl. 2 Bügelschrauben M10.

    规格
    • Art.Nr309889
      ELDAS®-Nr127082366
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe118 mm
      Gewicht0.823 kg
    技术规格
    • 唯一参考309889
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)118
    • 宽度 (mm)150
    • 深度 (mm)200
    相关
    • 主材料
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.823
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲