发布您的产品
Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404
Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Hammerkopf-Mutter M10 A4, 1.4404

    Hammerkopf Mutter M10. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr310013
      ELDAS®-Nr127090756
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe10 mm
      Gewicht0.031 kg
    技术规格
    • 唯一参考310013
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)10
    • 宽度 (mm)19.5
    • 深度 (mm)28
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.031
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电