发布您的产品
Verbinder gerade 60 A4, 1.4571
Verbinder gerade 60 A4, 1.4571

    Verbinder gerade 60 A4, 1.4571

    Zum seitlichen Verbinden von Stossstellen. Vertikal abgewinkelt. Inkl. Schraubengarnituren M6. Montage aussen, rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr316211
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge275 mm
      Breite1 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.12 kg
    技术规格
    • 唯一参考316211
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)60
    • 宽度 (mm)1
    • 深度 (mm)275
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.12
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士