发布您的产品
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4571

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr316601
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht0.88 kg
      Blechstärke3 mm
    技术规格
    • 唯一参考316601
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)128
    • 宽度 (mm)144
    • 深度 (mm)175
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.88
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电

    发售地区

    欧洲
    奥地利
    德国
    瑞士