发布您的产品
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571
Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Klemmstück für Ausleger A4, 1.4571

    Klemmstück mit Schraube M6. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.

    规格
    • Art.Nr316905
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4529
      Länge40 mm
      Breite21 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.022 kg
    技术规格
    • 唯一参考316905
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)20
    • 宽度 (mm)21
    • 深度 (mm)40
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区瑞士
    • 净重 (Kg)0.022
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电