发布您的产品
Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Verzahnter Nutenstein M10 A4, 1.4571

Varianten

  • 6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529 (Art.Nr: 316908)
规格
  • Art.Nr316907
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge43.5 mm
    Breite20 mm
    Höhe10 mm
    Gewicht0.052 kg

    Varianten

    6kt-Schraube DIN 933-M10 x 25 HCR, A8-80, 1.4529
    Art.Nr: 316908 | Breite: 17 mm

技术规格
  • 唯一参考316907
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)10
  • 宽度 (mm)20
  • 深度 (mm)43.5
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.052
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电

发售地区

欧洲