发布您的产品
Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32  A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10 11.3 x 3.7 x 32 A4, 1.4404

Unterlagsscheibe M10.

规格
  • Art.Nr350126
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge32 mm
    Breite3.7 mm
    Höhe3.7 mm
    Gewicht0.021 kg
技术规格
  • 唯一参考350126
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-04-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3.7
  • 宽度 (mm)3.7
  • 深度 (mm)32
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
  • 净重 (Kg)0.021
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电